Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:27:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 11 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
Cr | 716 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 283 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 71.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 5,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 10,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,15 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,15 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 9,9 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d2 | 6,2 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 7,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch